Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
okeeffes/products/02b11173-e548-4090-9338-dcd215c32aa3
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Létrák
532 Cage Ladder with Roofover Rail Extensions
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
O'Keeffe's
Követés
532 Cage Ladder with Roofover Rail Extensions
Low Parapet Access with Roofover Rail Extensions
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Features and Benefits
Provides easy access to a flat or low parapet roof.
Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
ladder-cage-532
Termékcsalád
Construction
Termékcsoport
Vertical Ladders
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-09-14
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://okeeffes.com/products/532-cage-ladder/
Szerelési útmutató
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/LAD532.pdf
Terméktanúsítvány
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs12.pdf
Műszaki leírás
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs12.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Létrák
Uniclass 2015 kód
Pr_25_30_85_02
Uniclass 2015 leírás
Access ladders
CSI MasterFormat 2014 kód
05 51 33
CSI MasterFormat 2014 név
Metal Ladders
OmniClass szám
23-17 23 15
OmniClass név
Ladders
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Letöltés
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Letöltés
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Letöltés
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Letöltés
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Letöltés
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Letöltés