Termékek közzététele
533 Cage Ladder with High Parapet Access, Platform and Return
O'Keeffe's

533 Cage Ladder with High Parapet Access, Platform and Return

High Parapet Access with Platform and Return
Specifikáció
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder to roof access over high parapets.
    • Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.

    Typical Uses: Exterior parapet access with platform and return

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóladder-cage-533
  • TermékcsaládConstruction
  • TermékcsoportVertical Ladders
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Létrák
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 leírásAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Ladders
  • OmniClass szám23-17 23 15
  • OmniClass névLadders

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok