Termékek közzététele
522 Aluminum Ships Ladder with Platform & Return - with 75° Angle
O'Keeffe's

522 Aluminum Ships Ladder with Platform & Return - with 75° Angle

Ship Ladder with Platform and Return (75°)
Specifikáció
  • Features and Benefits
    • Provides easy roof to roof or crossover access over pipes, ducts, equipment, etc.
    • Available 60° and 75° standard angles. Other angles and custom designs are available upon request. Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for seismic bracket also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
    Typical Uses
    • Access to docks, decks, platforms and mezzanines, mechanical equipment, maintenance doors etc.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóladder-ship-522
  • TermékcsaládConstruction
  • TermékcsoportShip’s Ladders
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Létrák
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 leírásAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Ladders
  • OmniClass szám23-17 23 15
  • OmniClass névLadders

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok