Termékek közzététele
523 Aluminum Ships Ladder - Access to Roof Hatch 75°
O'Keeffe's

523 Aluminum Ships Ladder - Access to Roof Hatch 75°

Ship Ladder with Access to Roof Hatch (75°)
Specifikáció
  • Features and Benefits

    • Provides easy access to interior roof or floor hatch.
    • Available 60° and 75° standard angles. Other angles and custom designs are available upon request. Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for seismic bracket also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
    • 30” x 54” roof hatch by O'Keeffe's also available.

    Typical Uses

    • Typical Uses: Access to roof hatch or floor hatch.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóladder-ship-523
  • TermékcsaládConstruction
  • TermékcsoportShip’s Ladders
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Létrák
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 leírásAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Ladders
  • OmniClass szám23-17 23 15
  • OmniClass névLadders

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok