Termékek közzététele
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema C
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema C

HST PREMIUM

A perfect combination of modernity, energy efficiency and safety. Door created with the intention of eliminating architectural barriers, conforming to the most current space design trends.

  • Advanced thermal insulation parameters sash profile with an installation depth of 85 mm.
  • Glazing or panel filling thickness up to 51 mm. Allows you to obtain large glazing with energy-efficient two-chamber packages.
  • Specialised hardware ensures that the sashes move freely and without resistance to each other or to unopened parts of the structure.
  • Thermostep warm threshold 68 mm.
  • Possible to use anti-theft hardware in RC2 class.
  • Possible to equip the door with an electric drive ensuring high comfort of use.
  • Optional sash brake, low sash*.
  • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possibility to paint overlays in a wide range of RAL colours.
  • 5 SMART OKNOPLAST control packages: basic, medium, smart home, smart home premium and smart home voice.* Non-standard option.

*Low sash - reduced frame width in the fixed sash. A solution in line with the current trend of maximising glazed areas.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_C
  • TermékcsaládWindows (PVC)
  • TermékcsoportHST PREMIUM
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika