Termékek közzététele
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A

    4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)

    HST PREMIUM

    A perfect combination of modernity, energy efficiency and safety. Door created with the intention of eliminating architectural barriers, conforming to the most current space design trends.

    • Advanced thermal insulation parameters sash profile with an installation depth of 85 mm.
    • Glazing or panel filling thickness up to 51 mm. Allows you to obtain large glazing with energy-efficient two-chamber packages.
    • Specialised hardware ensures that the sashes move freely and without resistance to each other or to unopened parts of the structure.
    • Thermostep warm threshold 68 mm.
    • Possible to use anti-theft hardware in RC2 class.
    • Possible to equip the door with an electric drive ensuring high comfort of use.
    • Optional sash brake, low sash*.
    • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possibility to paint overlays in a wide range of RAL colours.
    • 5 SMART OKNOPLAST control packages: basic, medium, smart home, smart home premium and smart home voice.* Non-standard option.

    *Low sash - reduced frame width in the fixed sash. A solution in line with the current trend of maximising glazed areas.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_A
    • TermékcsaládWindows (PVC)
    • TermékcsoportHST PREMIUM
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-02-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika