Termékek közzététele
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window PROLUX, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

PROLUX

VISIBLY MORE LIGHT

Our proprietary design of the PVC profile of the frame and sash, and increased glass panel area, provide 22%* more light than standard PVC windows.

  • 6-chamber sash and frames profiles with a depth of 70 mm.
  • The gaskets in the corners of the glazing bead are finished at the angle of 45°.
  • Thinner, more rounded wing.
  • Rounded glazing beads adapted to the shape of the profile.
  • The “FOUR Seasons” multi-step tilt regulation system provides four additional tilt positions of the sash.**
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.**
  • The design facilitates ColorFull technology for stable colouring throughout the life cycle.**
  • The possibility to design terrace doors based on PSK, PSK-Z and PSK Atrium systems.
  • 5 SMART OKNOPLAST control packages: basic, medium, smart home, smart home premium and smart home voice.**

* Average light gain for PROLUX glass with a moving post and centrally located handle as compared to standard window solutions with a moving post. 

 ** Non-standard option.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOknoplast_Prolux_single_window_with_a_threshold_triple_pane
  • TermékcsaládWindows (PVC)
  • TermékcsoportPROLUX
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika