Termékek közzététele
Oceania - white glass with stainless steel button
Oceania - white glass with stainless steel button
    OLI

    Oceania - white glass with stainless steel button

    Elegantly unique
    Specifikáció
    • control plate for concealed cisterns
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító054558
    • TermékcsaládIn-Wall Flush Cisterns
    • TermékcsoportControl Plate
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)7
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 leírásWC cistern fittings
    • OmniClass szám23-31 19 19
    • OmniClass névWater Closets 

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika