Termékek közzététele
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL
    OLI

    OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL

    Easy and quick installation. Delayed opening Inlet Valve. Supports 400kg. Dual flush 6/3 litre; Compatible with all wall-hung WC pans. Built-in or plasterboard wall installation
    Specifikáció
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító601801
    • TermékcsaládIn-Wall Flush Cisterns
    • TermékcsoportCistern
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1150
    • Szélesség (mm)580
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika