Termékek közzététele
Balance
Balance
    OLI

    Balance

    Stone-textured shower tray, available in black and white, with a total height of 26mm and a brushed stainless-steel grate (AISI304).

    Specifikáció
      • Extra-flat shower tray - easy access;
      • Height: 26mm (24mm near the siphon);
      • Texture: Stone;
      • Class 3, non-slip;
      • Exterior coating in high resistance sanitary gel coat;
      • Mineral filler and coloured putty resin;
      • AISI 304 stainless steel grate;
      • Grate size: 132x132 mm;
      • Finish: White (RAL9003) and Black (RAL9005);
      • Possibility of ordering according to a specific RAL (upon request w/ MOQ);
      • Ø90 valve (42 L/min);
      • Can be cut to size;
      • Tolerance of measurements shown: 2%;
      • CE marking: EN 14527:2006+A1:2010 (CL1+CL2).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbalance
    • TermékcsaládBath
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1800
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter gyanta
    • Másodlagos anyagNatural resin
    • Nettó tömeg (kg)53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők