Termékek közzététele
INOX - LINEAR ELEMENT DP L.1000
OLI

INOX - LINEAR ELEMENT DP L.1000

4.1/5 csillag4.1(8 vélemény)
Straight double wall rigid pipe, CE certified product in according with EN 1856-1, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuell . Produced in 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (200 Pa - P1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex D.P. Inox 25 system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. D.P. Inox 25 is resistant to the soot fire (G) and the maximun operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.
Specifikáció
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal) + T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOL016204-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • TermékcsaládOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • TermékcsoportLINEAR ELEMENT DP L.1000
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Kémény
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 leírásMetal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 névInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClass szám23-19 19 11 17
  • OmniClass névInsulated Sectional Chimneys

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika