Termékek közzététele
OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Stainless steel terminal with protection, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Specifikáció
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • TermékcsaládOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • TermékcsoportSTAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Kémény
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 leírásPipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika