Voronoi is a dual flush plate for inwall cisterns in the OLI range.
A Voronoi diagram is a special type of decomposition of a determinated space, for example, a metric space, determined by the distance to a given family of objects (subsets) in the space.
Specifikáció
The Voronoi flush plate is produced in Bio ABS composed of 50% content from renewable sources of biological origin, such as plants, algae, or organic waste, unlike thermoplastics derived from fossil fuels, preserving the technical and aesthetic properties of conventional ABS, with a significantly reduced environmental impact.
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosítóvoronoi
TermékcsaládIn-Wall Flush Cisterns
TermékcsoportControl Plates
TípusObjektum (egy termék)
Megjelenés dátuma2025-12-18
Verziószám1
Magasság (mm)150
Szélesség (mm)230
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyagABS
Nettó tömeg (kg)0.22
Besorolások
BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek