A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT-190

Egyedi azonosító: DRSBT-190
Gyártó: Onduline
Termék család: Onduline Bajo Teja DRS
Termék csoport: Placas sueltas
Szélesség (mm): 950
Magasság (mm): 2000
Mélység (mm): 2.6
Publikálás dátuma: 2017-02-09
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (15)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


Elsődleges anyag: Cellulose
Másodlagos anyag: Asphalt
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 5.7

BIMobject kategória: Építkezés - Tető
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L52
Uniclass 1.4 Leírás: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10
Uniclass 2.0 Leírás: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Leírás: Roofs
OmniClass szám: 23-13 39 00
OmniClass cím: Roof Coverings, Claddings, Linings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®