Termékek közzététele
5MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1024t5-s
OpenEye

5MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1024t5-s

Equipped with analytics and a 180° field of view, the OE-C1024T5-S delivers high-quality images in a low-maintenance design.

Key features of OE-C1024T5-S

True Wide Dynamic Range- Quickly adapt to shifting light for consistent, high-quality imagery.

Adaptive IR- Optimal illumination & clear images in low-light environments.

180 Field of View- Capture a 180-degree panoramic view using a wide-angle lens.

Specifikáció
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2880x1620
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2880x1620
    Lens: 
    1.68mm Fixed
    Field of View: 
    180°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 75° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.4 x H: 3.7 (Ø111 x 93mm)
    Weight: 
    1.06lbs (0.48kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1024t5-s
  • TermékcsaládCameras
  • TermékcsoportTurret
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass szám23-29 11 00
  • OmniClass névSecurity Detection and Monitoring