Termékek közzététele
MM-Series Cloud-Managed Server OE-MMX
OpenEye

MM-Series Cloud-Managed Server OE-MMX

A scalable cloud-managed server, the OE-MM supports up to 96 channels of video.

Key features of OE-MM-Gen-2

4 Drive Capacity- Record video on up to 4 drives for increased storage retention.

Front Swappable Drives- Maintain storage space easily with quick storage replacement.

Rack Mountable- Compatible with standard server racks.

SSD OS Drive- Increase storage capacity, speed and efficiency with solid-state drives.

Scalable NVR Server- Scale to meet business needs with different upgrade options.

Specifikáció
  • Max Channel Count: 64 (96 w/ Upgrade Options)
    Max Recording Rate: 
    300 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    96TB
    Operating System: 
    Linux (Windows Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    OS Drive: 
    Dedicated SSD
    Power Consumption: 
    Max: 287W | Nominal: 223W
    Dimensions: 
    W: 16.9” x H: 3.5 x D: 18”
    Weight: 
    27lbs (12.25kg)
    Country Of Origin: 
    United States

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómm-series-cloud-managed-server-oe-mmx
  • TermékcsaládRecorders
  • TermékcsoportServers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass szám23-29 11 00
  • OmniClass névSecurity Detection and Monitoring