Termékek közzététele
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
    Optigrün

    Garden Roof System Solution

    3.5/5 csillag3.5(10 vélemény)

    CHARACTERISTICS

    • Multi-layered construction design with drainage board.
    • Intensive roof greening.
    • Additional living space thanks to the usable roof landscape.
    • Perennial beds, recreational lawns, shrubbery, ponds and seating areas etc.
    • Automatic irrigation possible.
    • Urban Farming.
    • Inverted roof: Suitable with Drainage Board FKD 60 BO and Drainage Board FKD 60 BU.
    Specifikáció
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 320-680 kg/m² or 3.2-6.8 KN/m² *

      Layer height: 260-470 mm

      Roof pitch: 0–5° (0–9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-lawn

      Water retention: 70-95 %

      Discharge coefficient: C=0.2

      Water storage: ca. 110-160 l/m²

      Ecological value          

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight. In accordance with the requirements of the FLL guideline, the specified weight does not take temporary water accumulation into account.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGarden_Roof
    • TermékcsaládOptigrün Roof System Solution
    • TermékcsoportGarden Roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)260
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névNatural Roof Coverings
    • OmniClass szám23-13 39 00
    • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText