Termékek közzététele
Solar Roof System Solution WRB
Optigrün

Solar Roof System Solution WRB

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • load-bearing solar mounting system
  • module rows can be installed in a south or east-west orientation
  • modules can be mounted both vertically (portrait) and horizontally (landscape)
  • Additional water storage volume of approximately 72 l/m² in Water Retention Box WRB 80 F
Specifikáció
  • TECHNICAL DATA

    Weight: from 120 kg/m² or 1.2 KN/m²

    Build-up depth: from 140 mm

    Roof pitch: 0°

    Vegetation form: sedum

    Retention volume: approx. 72 l/m²

    Peak discharge coefficient and drainage rate: Can be adapted for the specific property

    Total water storage: 95 - 150 l/m²

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolar-roof-system-solution-wrb
  • TermékcsaládOptigrün Roof System Solution
  • TermékcsoportSolar green roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)110
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 névNatural Roof Coverings
  • OmniClass szám23-13 39 00
  • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia