Termékek közzététele
Cylindrical Tank Extensions - T5
Cylindrical Tank Extensions - T5
    Orion

    Cylindrical Tank Extensions - T5

    T5 Cylindrical HDPE Tank Extensions are for certain applications that requires tanks to be extended to the finished grade level. They can be suppled with the same options as standard T5 tanks. T5 Tank Extensions are available in 13 sizes for tanks from 5 USG to 1200 USG.

    Specifikáció
    • Features

      • For applications requiring tanks to be extended to the finished grade level
      • Can be suppled with the same options as standard tanks
      • Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.
      • Seamless, stress and defect free
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócylindrical-tank-extensions-t5
    • TermékcsaládDrainage Solutions
    • TermékcsoportDrainage Tanks and System Monitoring
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • Uniclass 2015 kódPr_60_50_96
    • Uniclass 2015 leírásWater tanks and cisterns
    • OmniClass szám23-27 29 19
    • OmniClass névTanks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok