Termékek közzététele
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950226
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950226

This NeutraGuard III pH monitoring system consists of a one-channel pH monitor and 10 meter cable and probe assembly. The monitor features a single sensor station, pH analyzer with user-set high and low alarm points and analyzer/sensor fault. It is pre-wired for a 120VAC, 15AMP outlet, remote alarm notification and easy connection to a building maintenance system. The industrial pH cable and probe assembly features a 10 meter cable and 1.5 inch airtight insertion fixture. The T16 sampling tank is sold separately.

Specifikáció
  • Features

    • Single Sensor pH monitor
    • 10M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNGIII-pH-Monitor-1-Ch-10m-Cable-Probe-950226
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportDrainage Tanks and System Monitoring
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-11
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 leírásWater tanks and cisterns
  • OmniClass szám23-27 29 19
  • OmniClass névTanks