Termékek közzététele
Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K
Orion

Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K

Type K Trap Door - 150 PSF Hinged Cover is aluminum construction, single or double-leaf design with engineered lift assistance for one-handed operation. Cover is 1/4 inch steel diamond patterned plate. Lifting mechanism is cam-action hinges pivoting on torsion bars, providing controlled operation and checking downward motion when closing. Hardware is zinc plated and chromate sealed. Finish is mill plated with bituminous coating applied to the frame exterior. Available in four frame opening dimensions.

Specifikáció
  • Features

    • Aluminum construction with single or double-leaf design
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hardware is zinc plated and chromate sealed
    • Available in four frame opening dimensions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTrap-Doors-150-PSF-Hinged-Cover-Type-K
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportChemical Waste Drainage and Vents
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings