Termékek közzététele
Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20
Orion

Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20

Type JH-20 Trap Doors - Wheel Loading Hinged Cover is steel construction, single or double leaf design, with wheel loading reinforcing and engineered lift assist for controlled cover operation. Cover is 1/4 inch steel diamond patterned plate. Lifting mechanism is compression spring operation providing controlled opening operation and checking downward motion when closing. A Hold-open arm automatically locks the cover in the open position. Hinges are heavy forged brass with Type 16 stainless steel pins. Finished in red oxide primer. Available in four frame opening dimensions.

Specifikáció
  • Features

    • Steel construction in single or double leaf design
    • Features wheel loading reinforcing
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Available in four frame opening dimensions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTrap-Doors-Wheel-Loading-Hinged-Cover-Type-JH-20
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportChemical Waste Drainage and Vents
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings