Termékek közzététele
Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518
Orion

Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518

This 10 inch, closed top, standing waste assembly is made from Whiteline polypropylene (PP). It features a 1.5 inch universal connection, an easy-to-remove 1.5 inch cap, and is a perfect accessory to Orion full line of corrosion resistant laboratory sinks.

Specifikáció
  • Features

    • 10 IN
    • Closed top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówaste-assembly-standing-closed-top-10x1-5-in-737518
  • Termékcsalád High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • TermékcsoportLaboratory Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • OmniClass szám23-31 13 19
  • OmniClass névSpecialty Sinks