Termékek közzététele
Waste Assembly, Standing, Open Top,  6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737517
Orion

Waste Assembly, Standing, Open Top, 6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737517

This 6 inch, open top, standing waste assembly is made from Whiteline polypropylene (PP). It features a 1.5 inch universal connection and is a perfect accessory to Orion full line of corrosion resistant laboratory sinks.

Specifikáció
  • Features

    • 6 IN
    • Open top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówaste-assembly-standing-open-top-6x1-5-in-737517
  • Termékcsalád High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • TermékcsoportLaboratory Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • OmniClass szám23-31 13 19
  • OmniClass névSpecialty Sinks