A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Aria Floor Lamp

Egyedi azonosító: Aria-Floor-Lamp
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Aria
Termék csoport: Floor
Publikálás dátuma: 2018-12-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Aria is an elegant modern series with a name that strikes the right note. Aria was originally designed for the Operakällaren restaurant in connection with a major renovation of the premises in 2005. The name provides an obvious clue to the genesis of the lamps that are the work of the designer trio Claesson Koivisto Rune. The gilded metal of the original versions has today been replaced by lamp frames in stainless steel or a black lacquered finish. The shade, manufactured from a sturdy net fabric usually reserved for upholstery, adds to the lamp’s unique expression. Aria combines elegant lines with a contemporary character and casts a pleasant light through the diffusers placed both above and below the light source. With its slender grace and engaging personality, Aria floor lamp is a natural focus of attention in all manner of settings at home and in public spaces.

Design Claesson Koivisto Rune
Electrical data Class II IP20 230V
Description Glare visors at top of shade and below lightbulb
Connection 2.5 m transparent cord with floor switch and plug
Light source 1x7W LED E27 matt


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Világítás - Padlóra szerelhető
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®