A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Butler Wall Lamp

Egyedi azonosító: Butler-Wall-Lamp
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Butler
Termék csoport: wall
Publikálás dátuma: 2018-12-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
The Swedish architect and designer Joel Karlsson found inspiration for his Butler series in the Victorian era, when little quirks and foibles of design that add character and charisma were the rule rather than the exception. One of the design features of Butler is the leather-covered arm on the adjustable spotlight – a smart solution that enables you to direct the light to exactly where you need it when reading. The craftsmanship that goes into the manufacturing process here at Örsjö Lighting is clearly visible, for example, in the soldering work on the raw brass.  The lamp serves a double purpose thanks to its two light sources, one fixed, one adjustable. Joel himself says, “Electronics should work like silent servants, always on hand when we need them. This lamp is like an attentive valet, standing patiently behind your chair to provide you with the right reading light whenever you require. It’s the perfect butler.” A floor lamp that is the ideal solution next to a sofa, an armchair or a seating group. The fixed light source provides pleasant general lighting, while the adjustable one casts the perfect light for reading.

Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Two switches. Adjustable spot in black leather Connection 2.5 m cord with plug Light source 1x 7W LED E27 matt and LED 1,4W (spot)


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Világítás - Falra szerelhető
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®