A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Karamell Pendant

Egyedi azonosító: ceiling-lamp-karamell
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Karmell
Termék csoport: Ceiling
Publikálás dátuma: 2018-12-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
The pendant lamp Karamell gives a delicate light to the table when guests gather around, and it holds the wine glasses close at hand whenever an opportunity to make a toast comes along. Thus, the lamp has two features that together make it special. The raw brass and the delicate crystal glasses together become a unit of beautiful contrasts. Karamell spreads the light through the crystal, leaving shadows of flavor and sweetness.

Design Jonas Bohlin
Electrical data Class I IP20 230V
Description Glass hanger for 16 glasses. No ceiling cup
Connection 2 m transparent cord with ceiling socket
Mounting 2 m wire with loop
Light source 3x 5W LED E14, 1x9W LED E27 Clear dim tone
Weight 6 kg
Volume 0,22 m³


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Világítás - Mennyezetre szerelhető
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®