A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Disc Ceiling Lamp

Egyedi azonosító: Disc-Ceiling-Lamp
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Disc
Termék csoport: Ceiling
Publikálás dátuma: 2018-12-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Disc ceiling lamp has been designed by Doos Arkitekter as a discreet, low-key solution for illuminating small spaces. Disc is a smart choice in narrow halls, or when several ceiling lamps are needed to light up a long corridor. The lamp owes its name to its discus-shaped form, round with a black or white ring that holds the opalescent glass shade in place. “The underlying idea behind Disc was to create a lamp that didn’t direct the light, but diffused it to produce background lighting. We wanted to design a light source that is a discreet yet stylish alternative – slender and with a low-key presence,” says Bronwynn Welsh of Doos Arkitekter. Disc is the first – and, to date, the only – European light fitting to receive the Nordic Swan Ecolabel, an environmental certification programme that reflects Örsjö Belysning’s own environmental strategy.

Design Doos Arkitekter
Electrical data Class I IP20 HF 230V
Description White enamelled frame with white or black ring. White opal glass. Dimmable on request
Connection Terminal block 3x2,5 mm² with option for further extension
Mounting Screws into ceiling
Light source 1x22W T5 2GX13
Weight 4 kg
Volume 0,05 m³


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Világítás - Mennyezetre szerelhető
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®