A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Droplight Ø400

Egyedi azonosító: Droplight-o400
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Droplight
Termék csoport: Ceiling
Publikálás dátuma: 2018-12-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
”A simple, classic, spherical pendant lamp, with details that make a difference, says Matti Klenell.  Droplight, designed by Matti Klenell in 2005, is a prime example of how genuine quality and close attention to detail can raise even the simplest of lines to the status of stunning design. The opaque glass globe with its white lacquered metal crown is available in three sizes. A distinguishing feature of the series is the red lacquered aperture through which the lamp cord runs and which glows red while the lamp is lit.  You can either use a single lamp to create an eye-catching centrepiece in the room, or combine different sizes of Droplight in a lighting cluster. Droplight’s simple, classic expression lends a subtle elegance to every setting in which it is used, both at home and in public spaces.

Design Matti Klenell
Electrical data Class II IP20 230V
Description Cord aperture´s paint emits a red glow
Connection Ceiling socket
Mounting Ceiling hook
Light source 1x 7W LED E27 matt


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Világítás - Mennyezetre szerelhető
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®