A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Lean Pendant

Egyedi azonosító: Lean-Pendant
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Lean
Termék csoport: Ceiling lamp
Publikálás dátuma: 2018-12-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Lean takes its inspiration from 1950s Scandinavian design. The series is the creation of Jenny Bäck and combines sleek, slender lines with the slightly more industrial expressions of untreated brass, rubber tubing and a boldly formed foot. With its mix of grace and rugged good looks Lean adds personality to public spaces and domestic settings alike. The lamp takes its name from the inclined angle of the arm that leans back on the kink in the frame and gives the series its signature style.  ”The Lean series is conceived as a family of lamps that – like a decorative element or a miniature sculpture – will create a natural focus of attention in a room or public space. The glow that is cast through the slits in the top of the shade adds life both to the shade itself and to the wall behind that it paints in patterns of light and dark,” says Jenny Bäck. Lean is available in a matt black or white textured lacquer finish. The inclined arm of the floor lamp extends over the sofa or armchair and together with the adjustable shade provides a pleasant reading light.

Design Jenny Bäck Electrical data Class I IP20 230V Description Structure finish with rough brass details Connection Ceiling socket Mounting Mounts on ceiling hook Light source 2x 7W LED E27 matt


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Világítás - Csillárok
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®