A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Pebble Plump Glass

Egyedi azonosító: Pebble-Plump-Glass
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Pebble
Termék csoport: Ceiling lamp
Publikálás dátuma: 2018-12-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Pebble enables light to work in different ways, depending on the choice of material. Its shape encapsulates the light, which is distributed differently depending on whether the lamp is metal or glass. The glass version is mouth-blown, emitting an atmospheric, glimmering, broad blanket of light suitable for hotel lobbies or living rooms in the home, while the spun metal version’s narrow spot is ideal for settings requiring more targeted distribution of light, such as bars or reception desks. Pebble is designed by Joel Karlsson, who drew inspiration from the diverse qualities of the material as well as the lifework of the French designer, Serge Mouilles. “Among other things, I was inspired by Mouilles’ use of double-curved surfaces and the way he finished the metal,” explains Joel Karlsson. Pebble is equally impressive as a standalone lamp or when forming part of a group, where the materials complement one another.

Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Spun sheet, enamelled metal or hand-blown glass. Textile cord in warm grey or oxide red Connection Ceiling socket Light source Fixed 4W LED-module included (metal) 1,5W LED G9 included (glass)


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Világítás - Mennyezetre szerelhető
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®