A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Punkt

Egyedi azonosító: punkt
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Punkt
Termék csoport: Lamp
Szélesség (mm): 357
Magasság (mm): 212
Mélység (mm): 357
Publikálás dátuma: 2021-04-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (14)
Punkt is a cousin to Örsjö successful Streck wall lamp and owes its visual language to the postwar French pendant lamps and the pendant Maxi, that was part of Örsjö’s collection in the beginning of the sixties. Designed to provide a beautiful indirect light, Punkt’s shade features an innovative two-layer construction that conceals all of its technological elements.

Design Joel Karlsson. Electrical data: Class I, IP20, 230V 

Powder coated metal, textile cord, ceiling attachment included. Dimmable lightsource 1 × 10W LED module 2700K,  CRI90, (Included)1 × 22W LED module, 2700K, 2200 lm, CRI90 (Included)
Connection2,5 m textile cord DCL plug included
Mounting: Fixed or cable included


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Világítás - Csillárok
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®