A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Skyline Pendant 500x500

Egyedi azonosító: Skyline-Pendant-500x500
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Skyline
Termék csoport: Ceiling lamp
Publikálás dátuma: 2019-02-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Skyline evokes impressions of a city hovering in the air – a contemporary crystal chandelier, an angular, corrugated apparition, inspired by a futuristic cityscape. “We saw it as abstract satellite cities floating above the dinner table, and called the first models Farsta and Husby” (two suburbs close to Stockholm) says Anna Holmquist, who together with Chandra Ahlsell, forms the design duo Folkform. Three different models were designed. All of them inspired by the architecture in Sweden synonymous to the 1960’ and 1970s. At that time a lot of focus was put on many of the suburban close to the bigger cities. Suburbans that today are seen by many as areas of disrepair. Anna is grown up in Vällingby outside Stockholm, one of those suburban areas, and has the form in her heart. Skyline provide an interesting geometric pattern of the light and the brass is untreated to allow it to age over time, a beautiful oxidized surface is to look forward to.

Design Folkform Electrical data Class I IP20 230V Description White enamel or polished brass. Big model also in stainless steel. Wire suspension Connection White or gold coloured textile cord with ceiling socket Mounting 1.2 m wire with loop Light source 1x9W E27 LED clear dim tone


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Világítás - Mennyezetre szerelhető
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®