Egyedi azonosító: | Star1-36397-Ceiling-Lamp |
---|---|
Gyártó: | Örsjö Belysning |
Termék család: | Star |
Termék csoport: | Ceiling lamp |
Publikálás dátuma: | 2019-02-18 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.orsjo.com/product/star-36397-ceiling/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2013/02/star_1_36397_ceiling_wall_... |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/orsjo/product/star1-36397-ceiling-lamp
Elsődleges anyag: | Metal |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Sweden |
Gyártás helye: | Sweden |
BIMobject kategória: | Világítás - Mennyezetre szerelhető |
---|---|
IFC besorolás: | Lamp |
UNSPSC név: | Lamps and lightbulbs |
UNSPSC kód: | 391016 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7474 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Lamps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-49 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 Leírás: | Lamps |
NBS Reference Kód: | 49 |
NBS Reference Leírás: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Lamps |
OmniClass szám: | 23-35 45 15 |
OmniClass cím: | Lamps |
CSI UniFormat II kód: | D50 |
CSI UniFormat II cím: | ELECTRICAL |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.