A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

The Crown

Egyedi azonosító: the-crown
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Crown
Termék csoport: Lamp
Szélesség (mm): 800
Magasság (mm): 1350
Mélység (mm): 800
Publikálás dátuma: 2021-04-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (14)
The Crown by artist Malin Mena is a blown-glass chandelier that pushes at the limits of material possibility. Assembled from chains of blown-glass bulbs that are suspended around an underlying metal structure, The Crown is an amphora-shaped chandelier that glows with a soft, verdigris light.

“Glass is a magical and seductive material,” explains Malin. “With The Crown, I wanted to emphasize that quality through lighting, which is why I turned to Örsjö. Pairing the beauty of glass with iron, brass and copper elements has helped to blur the boundary between artwork and light fixture.”


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Stainless steel
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 60

BIMobject kategória: Világítás - Csillárok
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®