A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Virvel Singel Pendant Lamp

Egyedi azonosító: virvel-singel-pendant-lamp
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Virvel
Termék csoport: Ceiling
Szélesség (mm): 300
Magasság (mm): 250
Mélység (mm): 340
Publikálás dátuma: 2021-02-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)

The idea behind Virvel was to use a circular piece of paper and fold it into interesting shapes for a shade. Ingegerd Råman has made a smart, simple and environmentally friendly design.

Shade made in hand made paper from Sweden. Dimmable


Elsődleges anyag: Paper
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Világítás - Csillárok
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®