A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Visir wall lamp

Egyedi azonosító: Visir-wall-lamp
Gyártó: Örsjö Belysning
Termék család: Visir
Termék csoport: Wall lamp
Szélesség (mm): 45
Magasság (mm): 210
Mélység (mm): 65
Publikálás dátuma: 2021-04-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (15)
Designed to function as a fixed scone, Visir is Sindre’s homage to a forgotten typology. Visir’s diffuse light creates softly glowing coronas as the metal hood reflects light backwards onto the wall.


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Világítás - Falra szerelhető
IFC besorolás: Lamp
UNSPSC név: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kód: 391016
Uniclass 1.4 Kód: L7474
Uniclass 1.4 Leírás: Lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Leírás: Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Lamps
OmniClass szám: 23-35 45 15
OmniClass cím: Lamps
CSI UniFormat II kód: D50
CSI UniFormat II cím: ELECTRICAL
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Sweden

BIMobject®