Termékek közzététele
TAHOE Wall cladding Dry-stone appearance
TAHOE Wall cladding Dry-stone appearance
TAHOE Wall cladding Dry-stone appearance
TAHOE Wall cladding Dry-stone appearance
    Orsol

    TAHOE Wall cladding Dry-stone appearance

    The TAHOE collection presents a dry-stone appearance cladding that embodies the rustic charm of natural landscapes. Designed for both indoor and outdoor applications, this collection is ideal for creating astriking stone wall effect. The stones are mass-tinted for lasting color and crafted from frost-resistant reconstituted stone, ensuring durability.

    Specifikáció
      • Texture: Dry-stone appearance.
      • Installation: Glued with the IDEAPOSE process.
      • Material: Frost-resistant, mass-tinted reconstituted stone.
      • Dimensions: Cladding available in various sizes, all with a thickness of 3 cm.
      • Colors: Natural and Rocaille, offering chromatic variations for a natural effect.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótahoe-parement-mural
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKő
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFelszín
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20_85
    • Uniclass 2015 leírásStone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 61 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSimulated Stone Fabrications
    • OmniClass szám23-13 35 25 13
    • OmniClass névSimulated Stones