Termékek közzététele
Wilderness Corner Fireplace (LS/RS) 44
Ortal

Wilderness Corner Fireplace (LS/RS) 44

Ortal has introduced The Wilderness Collection, with an ultra-realistic gas fireplace that is unlike anything in the industry. With its exclusive, patent-pending Firelog Technology, Ortal makes it possible to enjoy the experience of a wood-burning fire with a taller more realistic flame, but with all the innovations and options found in its other luxury gas fireplaces. Patent Pending 62/797.279

Advantages & Benefits

  • PASSIVE COOL WALL TECHNOLOGY - Hang Your TV or Artwork Right Above The Fireplace
  • HEAT BARRIER SOLUTIONS - Double Glass or Screen for a safe yet clean look
  • POWER VENT SYSTEM - Freedom to design without limitations
  • LIGHTING - Internal lighting for dramatic effect
  • DIRECT VENT - A co-axial flue and sealed glass front
  • EFFICIENCY - Unique burner design to ensure clean usage of gas
  • HEAT CONTROL SYSTEM - Transfer the heat to another room or outdoors
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófireplaces_wilderness-corner-ls-rs-44
  • TermékcsaládFireplaces
  • TermékcsoportWilderness Corner
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
  • IFC besorolásTérfűtő
  • ETIM-kódEC000389
  • ETIM-névAdditional heating
  • UNSPSC névSpace heaters
  • UNSPSC kód40101819
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 leírásSpace heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
  • OmniClass szám23-19 17 00
  • OmniClass névFireplaces
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment