Termékek közzététele
Curved Runway Fitting, Inside
Ortronics

Curved Runway Fitting, Inside



Ortronics Inside Curved Runway fitting provides a radius curved runway that permits smooth vertical to horizontal transitions. Stringers are 1-1/2” x 3/8” steel tubes; cross slats are 1” x 1/2” x 1/8”steel tubes. The runway fitting is available in 6 ”, 12”, 18” and 24” width. All sizes are available in black and dove gray.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóortronics-1066
  • TermékcsaládDistribution Devices
  • TermékcsoportRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-19
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok