Termékek közzététele
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
    Ortronics

    Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided

    Q-Series Vertical Manager is simple and fast to assembly, and is even easier to mount to the Legrand Standard EIA Rack and Mighty Mo 6 Enhanced System. Assembly and installation is a one person job with the lightweight and modular manager components.

    • Snap fit tool-less assembly
    • Lightweight plastic assembly
    • Rugged yet flexible fingers for individual RU cable management
    • 4", 6", 10" and 12" widths
    • 6', 7', and 8' heights
    • Cable management rear wire cage frame
    • Optional rear mount cable rings
    • Optional patented bend limiting/cable retention clips for RU fingers
    • Mounts to Standard EIA 2 and 4 Post Racks
    • Mounts to Mighty Mo 6 Enhanced Rack

    Specifikáció
    • GENERAL INFO
      Available Internationally: Yes
      Color: Black
      Product Series: Q-Series
      Type: Vertical Manager

      ASSEMBLY/INSTALLATION INFORMATION
      Assembly Required: Yes

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Material 1: ABS plastic

      Rack Units: 51

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóQVMD804
    • TermékcsaládCommunication and Data Processing Equipment
    • TermékcsoportRacks, Cabinets, and Physical Support
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)96
    • Szélesség (hüvelyk)4
    • Mélység (hüvelyk)17.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
    • UNSPSC névElectrical cable and accessories
    • UNSPSC kód261216
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 leírásCable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Distribution
    • OmniClass szám23-19 15 00
    • OmniClass névCommunication Specialties