Termékek közzététele
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

  • Duct fan with circular connections.
  • High capacity and very good efficiency.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • Duct connections are equipped with rubber seals.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
  • Easy installation in any position.
    Specifikáció
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbfc-ec
    • TermékcsaládDuct fan with circular connection
    • TermékcsoportNon insulated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • IFC besorolásVentillátor
    • ETIM-kódEC011013
    • ETIM-névDuct fan