Termékek közzététele
Duct fan circular KV EC
Östberg

Duct fan circular KV EC

  • Wall fan with circular inlet connection.
  • KV has a square mounting plate.
  • Proven performance and reliability.
  • Compact with high capacity and efficiency.
  • Suitable for a wide variety of applications.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • The fan is intended to be installed in a duct system, mounted on the inside wall.
  • Easy installation in any position.
  • Can be used in damp environments.
Specifikáció
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókv-ec
  • TermékcsaládRoof and wall mounted fans
  • TermékcsoportWall fans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSheet metal
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásVentillátor
  • ETIM-kódEC011013
  • ETIM-névDuct fan