Termékek közzététele
Roof fan square TKH EC
Östberg

Roof fan square TKH EC

  • Roof fan with square connection.
  • Horizontal outlet.
  • High performance and proven reliability.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel which is polyester plastic coated in black as standard.
  • Swing-up design to simplify maintenance and cleaning of the impeller.
  • The easiest way to mount the roof fan is with a roof curb TFU.
  • The fan complies with environmental requirement M2.
Specifikáció
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótkh-ec
  • TermékcsaládRoof and wall mounted fans
  • TermékcsoportRoof fan with horizontal outlet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSheet metal
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásVentillátor
  • ETIM-kódEC011013
  • ETIM-névDuct fan