Termékek közzététele
AG-30-T - Portable Single Turnstile with Arched Plexiglass Canopy

AG-30-T - Portable Single Turnstile with Arched Plexiglass Canopy

The portable ag-30-t turnstile with arched plexiglass canopy is a heavy-duty turnstile with a portable base, and a futuristic looking plexiglass canopy. The base is galvanized steel and the turnstile can be ordered in any of the following finishes, galvanized, powder coated, powder coat over galvanized, and stainless steel. The portable ag-30-t turnstile is a great solution for construction sites where you need a access control solution that you can move from jobsite to jobsite without having to reinstall the turnstile. The ARCHED PLEXIGLASS CANOPY helps protect your turnstile from the element prolonging its life, while giving you a futuristic look!

Specifikáció
  • passage

    30" Passage

    finish

    Galvanized, Powder Coated, Powder Coated over Galvanized, Stainless Steel

    mechanics

    Mechanical, 1 Way Electric, 2 Way Electric

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóag-30-t-portable-single-turnstile-with-arched-canopy
  • TermékcsaládFull Height Turnstiles
  • TermékcsoportPortable Turnstiles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Gyalogos bejárási forgókapuk és kapuk
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névTurnstiles
  • OmniClass szám23-29 13 23 13
  • OmniClass névFull Height Turnstiles

Termék elérhetősége

Észak-Amerika