Termékek közzététele
OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

The OL-20-ETPP Portable is a tripod turnstile on a portable base. It features a handle and wheels so it can be moved easily from place to place. The locking mechanism can be configured as mechanical, 1 way electric, or 2 way electric, and comes standard with key override. The lid can be upgraded to accommodate card readers with a card reader window and mount. Directional lights can also be added, with a corresponding window to see the light after a valid card swipe. Available finishes include, stainless steel, or powder coated.

Specifikáció
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóol-20-etp-portable-tripod-turnstiles
  • TermékcsaládTripod Turnstiles
  • TermékcsoportTripod Turnstiles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Gyalogos bejárási forgókapuk és kapuk
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névTurnstiles
  • OmniClass szám23-29 13 23 11
  • OmniClass névWaist Height Turnstiles

Termék elérhetősége

Észak-Amerika