Termékek közzététele
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25

    Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25

    “Hydrocontrol VTR” Bronze balancing valve PN 25 oblique pattern model with secured, infinitely adjustable fine presetting controllable at any time. Optical display of the presetting irrespectice the position of the handwheel. All functioning components in one plane. Installation in the supply and the return pipe. Valve body and bonnet made of bronze, stem and valve disc made of brass resistant to dezincification (DZR), disc with PTFE seal, maintenance-free stem seal due to double O-ring. Pressure test point and fill and drain ball valve connectable and interchangeable (accessories sets 1-4). Threaded ports for accessories sets closed with blind plugs. Both ports female thread according to EN 10226.
    Specifikáció
    • Material: Bronze Surface: unplated kvs: 8.89 Size: DN 25 max. operating pressure: 25 bar min. operating temperature: -20 °C max. operating temperature: 150 °C Item no.: 1060108 EAN: 4026755124965 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG Subject to technical modifications without notice.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1060108
    • TermékcsaládHydronic balancing in heating and cooling systems
    • Termékcsoport"Hydrocontrol" Regulating and isolating valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)166
    • Szélesség (mm)168
    • Mélység (mm)70.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBronz
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.92
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416