Termékek közzététele
Insulated Sectional Steel-Back Door - 470

Insulated Sectional Steel-Back Door - 470

Insulated sectional steel door model 470 is solidly constructed for reliable performance, the insulated sectional steel-back door, is perfect for commercial and industrial applications. The 2” polystyrene insulation delivers superior R-value of 9.83.

BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

Specifikáció
  • Standard Features

    Standard max width: 20'0" (6,096 mm)

    Standard max height: 14'1" (4,293 mm)

    Panel thickness: 2" (51 mm)

    R-value: 9.83

    Exterior steel: 26-gauge

    Interior steel: 29-gauge

    Exterior surface: ribbed, woodgrain embossed

    Insulation: polystyrene

    Standard springs: 10,000 cycle

    Track: 2" and 3" track available in standard fit, high lift, full vertical,low headroom, and follow roof line options

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options​​

    • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
    • High-usage package
    • Wind load options
    • Electric operator
    • Chain hoist
    • Posi-Tension™ drums​
    • Safety bottom fixture ​
    • Bottom-sensing edge ​
    • Flexible jamb, header seal ​
    • Exhaust ports ​
    • Hinge upgrade package ​
    • Residential lite options ​
    • Window Glazing Options​ ​​
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóinsulated-sectional-steel-back-doors-470
  • TermékcsaládCommercial Doors
  • TermékcsoportSectional Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPolisztirol (EPS)
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
  • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
  • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors

Termék elérhetősége

Észak-Amerika