Termékek közzététele
Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Thermacore® Wind Load Door ​Model 515 is engineered to withstand higher design pressures and is designed to meet local building codes for wind speed. constructed of steel and polyurethane insulation, this insulated wind load sectional door boasts an R-value of 12.12. ​

BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

Specifikáció
  • ​Standard Features

    Standard max width: 20'2"

    Standard max height: 20'1"

    R-value: 12.12

    Thermal break: yes

    Air infiltration: 0.23 cfm/ft2 at 15mph

    Panel thickness: 1 3/8”

    Exterior steel: 0.015" (0.35mm)

    Exterior surface: Embossed wood grain finish or microgroove textured

    Standard springs: 10,000 cycle

    Sound Transmission: Class 20

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options

    • Jamb Seal ​
    • 3" Track
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • Factory Glazed Windows ​​
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóinsulated-wind-load-sectional-doors-515
  • TermékcsaládCommercial Doors
  • TermékcsoportWind Load
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
  • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
  • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors

Termék elérhetősége

Észak-Amerika