With an R-value of 17.5 (3.09 W/m2) and one of the best overall air infiltration ratings in the industry, the Thermacore® Sectional Steel Door Model 599 is one of the most thermally efficient door systems in its class. The Model 599 doors also carry a Class 26 sound transmission rating for applications where sound suppression is desirable.
The Thermacore® line features steel-polyurethane-steel panel construction which provides a thermal barrier that withstands extremely hot or cold climates and the most demanding environmental requirements.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |